Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC309-28G2
- FS309
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Altezza alloggiamento | 44 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 18 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 49 mm |
| A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio | 33 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 57 mm |
| d - diametro interno | 44,45 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 14 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H3 - Diametro di centraggio | 125 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 125 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 160 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 19 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 22 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 53 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 31,8 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 3,9 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 16,8 N-m |