• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCFS310T04 - SNR

UCFS310T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Altezza alloggiamento48 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia19 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio55 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio36 mm
B - Larghezza Anello interno61 mm
d - diametro interno50 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto16 mm
G - IngrassatoreM6x1
H3 - Diametro di centraggio140 mm
J - Distanza fori di fissaggio132 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro175 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio23 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto22 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico62 kN
C0 - Capacità di carico statico37,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso4,85 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave33 N-m