• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCFS320-64L3 - SNR

UCFS320-64L3

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a triplo labbro
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
A - Altezza alloggiamento94 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia32 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio105 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio74 mm
B - Larghezza Anello interno108 mm
d - diametro interno101,6 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto39 mm
G - IngrassatoreM10x1
H3 - Diametro di centraggio260 mm
J - Distanza fori di fissaggio242 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro310 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio38 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto42 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico171,6 kN
C0 - Capacità di carico statico140 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso29,2 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave54,5 N-m