Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC322G2
- FS322
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 96 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 35 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 106 mm |
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio | 71 mm |
B - Larghezza Anello interno | 117 mm |
d - diametro interno | 110 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 35 mm |
G - Ingrassatore | M10x1 |
H3 - Diametro di centraggio | 300 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 266 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 340 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 41 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 46 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 205 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 178 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 38,3 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 75 N-m |