Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC324G2
- FS324
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Altezza alloggiamento | 110 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 40 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 110 mm |
| A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio | 80 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 126 mm |
| d - diametro interno | 120 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 35 mm |
| G - Ingrassatore | M10x1 |
| H3 - Diametro di centraggio | 330 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 290 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 370 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 41 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 51 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 228 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 208 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 51,7 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 75 N-m |