UCFS328T20 - SNR

UCFS328T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • FS328
  • UC328G2T20

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento125 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia55 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio131 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio95 mm
B - Larghezza Anello interno145 mm
d - diametro interno140 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto45 mm
G - IngrassatoreM10x1
H3 - Diametro di centraggio400 mm
J - Distanza fori di fissaggio350 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro450 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio41 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto59 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico275 kN
C0 - Capacità di carico statico272 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso92,7 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave120 N-m