• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCFX18D1 - NTN

UCFX18D1

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • FX18D1
  • UCX18D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarchioNTN
A - Altezza alloggiamento76 mm
Total height (A0)106,1 mm
Flange thickness (A1)24 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)45 mm
Insert IR width (B)104 mm
Bore dia. (shaft diameter)90
Distance of attachment bolt holes (J)171 mm
Overall length (L)214 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)23 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)42,9 mm
OTHER FEATURES
Peso13 kg