Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC204-12G2
 - P204N
 
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR | 
| A - Larghezza alloggiamento | 38 mm | 
| A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 22 mm | 
| B - Larghezza Anello interno | 31 mm | 
| d - diametro interno | 19,05 mm | 
| G - Ingrassatore | M6x1 | 
| H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 33,3 mm | 
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 15 mm | 
| H2 - Altezza alloggiamento | 65 mm | 
| J - Distanza fori di fissaggio | 95 mm | 
| L - Lunghezza alloggiamento | 127 mm | 
| L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 42 mm | 
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 13 mm | 
| N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 19 mm | 
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 12,7 mm | 
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 12,8 kN | 
| C0 - Capacità di carico statico | 6,65 kN | 
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C | 
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C | 
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 0,67 kg | 
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 3,7 N-m |