Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC204D1
- P204D1
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marchio | NTN |
| A - Larghezza alloggiamento | 38 mm |
| Insert IR width (B) | 31 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 20 |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 33,3 mm |
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 14 mm |
| H2 - Altezza alloggiamento | 65 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 95 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 127 mm |
| L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 42 mm |
| u - Larghezza foro di montaggio | 13 mm |
| N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 16 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 12,7 mm |
| Mounting bolt size (-) | 10 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 0,7 kg |