flangiato

UCP205-16L4 - SNR

UCP205-16L4

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta speciale L4

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento38 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento26 mm
B - Larghezza Anello interno34 mm
d - diametro interno25,4 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto36,5 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento16 mm
H2 - Altezza alloggiamento70 mm
J - Distanza fori di fissaggio105 mm
L - Lunghezza alloggiamento140 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento42 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio13 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio19 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto14,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,88 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,8 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m