• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCP208-24L3CC - SNR

UCP208-24L3CC

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a triplo labbro
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
A - Larghezza alloggiamento54 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento34 mm
B - Larghezza Anello interno49,2 mm
d - diametro interno38,1 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio88 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto49,2 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento19 mm
H2 - Altezza alloggiamento100 mm
J - Distanza fori di fissaggio137 mm
L - Lunghezza alloggiamento184 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento52 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio17 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio23 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi69 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico29,6 kN
C0 - Capacità di carico statico18,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,23 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m