• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCP209D1 - NTN

UCP209D1

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • UC209D1
  • P209D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarchioNTN
A - Larghezza alloggiamento54 mm
Insert IR width (B)49,2 mm
Bore dia. (shaft diameter)45
h - Altezza al centro del cuscinetto54 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento20 mm
H2 - Altezza alloggiamento106 mm
Distance of attachment bolt holes (J)146 mm
L - Lunghezza alloggiamento190 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento60 mm
u - Larghezza foro di montaggio17 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio20 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)19 mm
Mounting bolt size (-)14 mm
OTHER FEATURES
Peso2,2 kg