UCP211-35CO - SNR

UCP211-35CO

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore.

Nella figura, i supporti sono rappresentati con un coperchio aperto (albero passante) ed uno chiuso (di estremità). Il prodotto che ha scelto è dotato di due coperchi aperti.
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
A - Larghezza alloggiamento60 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento40 mm
B - Larghezza Anello interno55,6 mm
d - diametro interno55,563 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio110 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto63,5 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento22 mm
H2 - Altezza alloggiamento126 mm
J - Distanza fori di fissaggio171 mm
L - Lunghezza alloggiamento219 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento70 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio20 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio25 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto22,2 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi77 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico43,55 kN
C0 - Capacità di carico statico29,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso3,742 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m