Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
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
| A - Larghezza alloggiamento | 60 mm |
| A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 40 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 55,6 mm |
| d - diametro interno | 55 mm |
| Dz - Diametreo esterno del coperchio | 110 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 63,5 mm |
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 22 mm |
| H2 - Altezza alloggiamento | 126 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 171 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 219 mm |
| L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 70 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 20 mm |
| N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 25 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 22,2 mm |
| Z - Larghezza sopra i coperchi | 77 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 43,55 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 29,2 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 3,782 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 22 N-m |