flangiato

UCP215-48 - SNR

UCP215-48

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento74 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento48 mm
B - Larghezza Anello interno77,8 mm
d - diametro interno76,2 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto82,6 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento28 mm
H2 - Altezza alloggiamento163 mm
J - Distanza fori di fissaggio217 mm
L - Lunghezza alloggiamento275 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento85 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio25 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio31 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto33,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico66 kN
C0 - Capacità di carico statico49,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso7,23 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave27,1 N-m