UCP218-56 - SNR

UCP218-56

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
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
A - Larghezza alloggiamento88 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento55 mm
B - Larghezza Anello interno96 mm
d - diametro interno88,9 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto101,6 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento34 mm
H2 - Altezza alloggiamento200 mm
J - Distanza fori di fissaggio262 mm
L - Lunghezza alloggiamento327 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento100 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio27 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio33 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto39,7 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico96 kN
C0 - Capacità di carico statico71,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso13,56 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave33,9 N-m