• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCP306 - SNR

UCP306

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento50 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento36 mm
B - Larghezza Anello interno43 mm
d - diametro interno30 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto50 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento18 mm
H2 - Altezza alloggiamento95 mm
J - Distanza fori di fissaggio140 mm
L - Lunghezza alloggiamento180 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento54 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio17 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio20 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto17 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico27 kN
C0 - Capacità di carico statico15,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,96 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m