UCP310 - SNR

UCP310

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
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
A - Larghezza alloggiamento75 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento48 mm
B - Larghezza Anello interno61 mm
d - diametro interno50 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto75 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento27 mm
H2 - Altezza alloggiamento143 mm
J - Distanza fori di fissaggio212 mm
L - Lunghezza alloggiamento275 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento75 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio20 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio35 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto22 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico61,75 kN
C0 - Capacità di carico statico37,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso6,2 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave22 N-m