• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCP312-39 - SNR

UCP312-39

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento85 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento54 mm
B - Larghezza Anello interno71 mm
d - diametro interno61,913 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto85 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento32 mm
H2 - Altezza alloggiamento165 mm
J - Distanza fori di fissaggio250 mm
L - Lunghezza alloggiamento330 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento95 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio25 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio38 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto26 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico81,6 kN
C0 - Capacità di carico statico51,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso9,4 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave27,1 N-m