• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCP313D1 - NTN

UCP313D1

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • UC313D1
  • P313D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarchioNTN
A - Larghezza alloggiamento90 mm
Insert IR width (B)75 mm
Bore dia. (shaft diameter)65
h - Altezza al centro del cuscinetto90 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento33 mm
H2 - Altezza alloggiamento176 mm
Distance of attachment bolt holes (J)260 mm
L - Lunghezza alloggiamento340 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento105 mm
u - Larghezza foro di montaggio25 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio38 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)30 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Peso10 kg