• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCP313L3 - SNR

UCP313L3

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a triplo labbro
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
A - Larghezza alloggiamento90 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento57 mm
B - Larghezza Anello interno75 mm
d - diametro interno65 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto90 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento33 mm
H2 - Altezza alloggiamento176 mm
J - Distanza fori di fissaggio260 mm
L - Lunghezza alloggiamento340 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento105 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio25 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio38 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto30 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico93,86 kN
C0 - Capacità di carico statico60,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso11,15 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave33 N-m