flangiato

UCP314-44L3 - SNR

UCP314-44L3

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a triplo labbro

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento90 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento60 mm
B - Larghezza Anello interno78 mm
d - diametro interno69,85 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto95 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento35 mm
H2 - Altezza alloggiamento187 mm
J - Distanza fori di fissaggio280 mm
L - Lunghezza alloggiamento360 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento105 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio27 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio40 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto33 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico104,26 kN
C0 - Capacità di carico statico68 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso12,96 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave27,1 N-m