Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC315-47G2T04
- P315
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 100 mm |
| A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 63 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 82 mm |
| d - diametro interno | 74,613 mm |
| G - Ingrassatore | M10x1 |
| H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 100 mm |
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 35 mm |
| H2 - Altezza alloggiamento | 198 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 290 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 380 mm |
| L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 110 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 27 mm |
| N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 40 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 32 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 113,36 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 76,8 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -40 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 14,39 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 33,9 N-m |