• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCP315T20 - SNR

UCP315T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • P315
  • UC315G2T20

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento100 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento63 mm
B - Larghezza Anello interno82 mm
d - diametro interno75 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto100 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento35 mm
H2 - Altezza alloggiamento198 mm
J - Distanza fori di fissaggio290 mm
L - Lunghezza alloggiamento380 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento110 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio27 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio40 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto32 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico113,36 kN
C0 - Capacità di carico statico76,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso14,43 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave42 N-m