• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCP317 - SNR

UCP317

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento110 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento69 mm
B - Larghezza Anello interno96 mm
d - diametro interno85 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto112 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento40 mm
H2 - Altezza alloggiamento220 mm
J - Distanza fori di fissaggio320 mm
L - Lunghezza alloggiamento420 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento120 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio33 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio45 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto40 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico132,6 kN
C0 - Capacità di carico statico96,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso21,24 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave64 N-m