• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCP319D1 - NTN

UCP319D1

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • UC319D1
  • P319D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarchioNTN
A - Larghezza alloggiamento120 mm
Insert IR width (B)103 mm
Bore dia. (shaft diameter)95
h - Altezza al centro del cuscinetto125 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento45 mm
H2 - Altezza alloggiamento250 mm
Distance of attachment bolt holes (J)360 mm
L - Lunghezza alloggiamento470 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento125 mm
u - Larghezza foro di montaggio36 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio50 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)41 mm
Mounting bolt size (-)30 mm
OTHER FEATURES
Peso26 kg