Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- P320
- UC320-64G2T20
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 120 mm |
| A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 81 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 108 mm |
| d - diametro interno | 101,6 mm |
| G - Ingrassatore | M10x1 |
| H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 140 mm |
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 50 mm |
| H2 - Altezza alloggiamento | 275 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 380 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 490 mm |
| L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 130 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 36 mm |
| N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 50 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 42 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 171,6 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 140 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 37,7 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 54,5 N-m |