flangiato

UCP322 - SNR

UCP322

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento140 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento83 mm
B - Larghezza Anello interno117 mm
d - diametro interno110 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto150 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento55 mm
H2 - Altezza alloggiamento300 mm
J - Distanza fori di fissaggio400 mm
L - Lunghezza alloggiamento520 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento135 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio40 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio55 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto46 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico205 kN
C0 - Capacità di carico statico178 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso47,7 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave75 N-m