Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC322D1
- P322D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marchio | NTN |
| A - Larghezza alloggiamento | 140 mm |
| Insert IR width (B) | 117 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 110 |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 150 mm |
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 55 mm |
| H2 - Altezza alloggiamento | 300 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 400 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 520 mm |
| L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 135 mm |
| u - Larghezza foro di montaggio | 40 mm |
| N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 55 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 46 mm |
| Mounting bolt size (-) | 33 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 43 kg |