• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCP326 - SNR

UCP326

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento140 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento94 mm
B - Larghezza Anello interno135 mm
d - diametro interno130 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto180 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento75 mm
H2 - Altezza alloggiamento355 mm
J - Distanza fori di fissaggio480 mm
L - Lunghezza alloggiamento600 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento140 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio40 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio55 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto54 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico252 kN
C0 - Capacità di carico statico242 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso75 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave120 N-m