UCPA203NT20 - SNR

UCPA203NT20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
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
A - Larghezza alloggiamento40 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento22 mm
B - Larghezza Anello interno31 mm
d - diametro interno17 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio13 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto30,2 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento11 mm
H2 - Altezza alloggiamento62 mm
J - Distanza fori di fissaggio52 mm
L - Lunghezza alloggiamento76 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento22 mm
N - Dimensioni foro di fissaggioM10
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto12,7 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico12,8 kN
C0 - Capacità di carico statico6,65 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,58 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m