UCPA205-15L4CO - SNR

UCPA205-15L4CO

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta speciale L4.

Nella figura, i supporti sono rappresentati con un coperchio aperto (albero passante) ed uno chiuso (di estremità). Il prodotto che ha scelto è dotato di due coperchi aperti.
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
A - Larghezza alloggiamento38 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento23 mm
B - Larghezza Anello interno34 mm
d - diametro interno23,813 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio60 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio15 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto36,5 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento12 mm
H2 - Altezza alloggiamento72 mm
J - Distanza fori di fissaggio56 mm
L - Lunghezza alloggiamento84 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento27 mm
N - Dimensioni foro di fissaggioM10
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto14,3 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi48 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,88 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,778 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m