flangiato

UCPA205T20 - SNR

UCPA205T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento38 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento23 mm
B - Larghezza Anello interno34 mm
d - diametro interno25 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio15 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto36,5 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento12 mm
H2 - Altezza alloggiamento72 mm
J - Distanza fori di fissaggio56 mm
L - Lunghezza alloggiamento84 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento27 mm
N - Dimensioni foro di fissaggioM10
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto14,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,88 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,71 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m