UCPA207CC - SNR

UCPA207CC

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
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
A - Larghezza alloggiamento48 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento27 mm
B - Larghezza Anello interno42,9 mm
d - diametro interno35 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio80 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio20 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto47,6 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento13 mm
H2 - Altezza alloggiamento95 mm
J - Distanza fori di fissaggio80 mm
L - Lunghezza alloggiamento110 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento30 mm
N - Dimensioni foro di fissaggioM14
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto17,5 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi60 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico25,7 kN
C0 - Capacità di carico statico15,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,588 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave11,5 N-m