UCPA208CC - SNR

UCPA208CC

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
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
A - Larghezza alloggiamento54 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento28 mm
B - Larghezza Anello interno49,2 mm
d - diametro interno40 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio88 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio20 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto49,2 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento13 mm
H2 - Altezza alloggiamento100 mm
J - Distanza fori di fissaggio84 mm
L - Lunghezza alloggiamento116 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento32 mm
N - Dimensioni foro di fissaggioM14
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi68,4 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico29,6 kN
C0 - Capacità di carico statico18,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,89 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave11,5 N-m