flangiato

UCPA209-28L4 - SNR

UCPA209-28L4

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta speciale L4

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento60 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento32 mm
B - Larghezza Anello interno49,2 mm
d - diametro interno44,45 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio25 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto54,2 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento13 mm
H2 - Altezza alloggiamento108 mm
J - Distanza fori di fissaggio90 mm
L - Lunghezza alloggiamento120 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento42 mm
N - Dimensioni foro di fissaggioM14
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico31,85 kN
C0 - Capacità di carico statico20,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,2 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m