UCPAE204T04CO - SNR

UCPAE204T04CO

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura.

Nella figura, i supporti sono rappresentati con un coperchio aperto (albero passante) ed uno chiuso (di estremità). Il prodotto che ha scelto è dotato di due coperchi aperti.
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
A - Larghezza alloggiamento32 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento19 mm
B - Larghezza Anello interno31 mm
d - diametro interno20 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio54 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio10 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto33,3 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento9 mm
H2 - Altezza alloggiamento64 mm
J - Distanza fori di fissaggio50,8 mm
L - Lunghezza alloggiamento65 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento18 mm
N - Dimensioni foro di fissaggioM8
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto12,7 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi44,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico12,8 kN
C0 - Capacità di carico statico6,65 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,528 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m