• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCPAE205-16T20CC - SNR

UCPAE205-16T20CC

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento36 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento21 mm
B - Larghezza Anello interno34 mm
d - diametro interno25,4 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio60 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio12,5 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto36,5 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento10 mm
H2 - Altezza alloggiamento70 mm
J - Distanza fori di fissaggio50,8 mm
L - Lunghezza alloggiamento70 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento21 mm
N - Dimensioni foro di fissaggioM10
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto14,3 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi47,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,88 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,671 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m