flangiato

UCPE212-38NT04 - SNR

UCPE212-38NT04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento60 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento42 mm
B - Larghezza Anello interno65,1 mm
d - diametro interno60,325 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto69,9 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento25 mm
H2 - Altezza alloggiamento140 mm
J - Distanza fori di fissaggio190 mm
L - Lunghezza alloggiamento240 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento71 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio18 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio28 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto25,4 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico52,5 kN
C0 - Capacità di carico statico32,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso4,73 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m