flangiato

UCPE218T20 - SNR

UCPE218T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento85 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento55 mm
B - Larghezza Anello interno96 mm
d - diametro interno90 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto101,6 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento35 mm
H2 - Altezza alloggiamento200 mm
J - Distanza fori di fissaggio268 mm
L - Lunghezza alloggiamento330 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento99 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio27 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio35 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto39,7 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico96 kN
C0 - Capacità di carico statico71,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso13,55 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave33 N-m