Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a triplo labbro
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
| A - Larghezza alloggiamento | 48 mm |
| A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 27 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 42,9 mm |
| d - diametro interno | 36,513 mm |
| Dz - Diametreo esterno del coperchio | 80 mm |
| E - Profondità filettatura foro di montaggio | 22 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 47,6 mm |
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 20 mm |
| H2 - Altezza alloggiamento | 93 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 68 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 100 mm |
| L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 35 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | M12 |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 17,5 mm |
| Z - Larghezza sopra i coperchi | 59,9 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 25,7 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 15,2 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 1,568 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 8 N-m |