Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
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
| A - Larghezza alloggiamento | 60 mm |
| A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 34 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 55,6 mm |
| d - diametro interno | 50,8 mm |
| Dz - Diametreo esterno del coperchio | 110 mm |
| E - Profondità filettatura foro di montaggio | 25 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 63,5 mm |
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 25 mm |
| H2 - Altezza alloggiamento | 126 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 100 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 140 mm |
| L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 40 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | M16 |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 22,2 mm |
| Z - Larghezza sopra i coperchi | 77,7 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 43,55 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 29,2 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -40 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 3,735 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 16,8 N-m |