UCPLE203-11NL4 - SNR

UCPLE203-11NL4

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta speciale L4
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
A - Larghezza alloggiamento32 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento22,5 mm
B - Larghezza Anello interno31 mm
d - diametro interno17,463 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto31,8 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento12,5 mm
H2 - Altezza alloggiamento63,7 mm
J - Distanza fori di fissaggio94,5 mm
L - Lunghezza alloggiamento126,5 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio11 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio17 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto12,7 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico12,8 kN
C0 - Capacità di carico statico6,65 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,58 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m