UCPLE206-20NL3 - SNR

UCPLE206-20NL3

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a triplo labbro
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
A - Larghezza alloggiamento41,5 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento27,5 mm
B - Larghezza Anello interno38,1 mm
d - diametro interno31,75 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto39,7 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento14,5 mm
H2 - Altezza alloggiamento79,5 mm
J - Distanza fori di fissaggio119 mm
L - Lunghezza alloggiamento161,5 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio14 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio24,5 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto15,9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico19,5 kN
C0 - Capacità di carico statico11,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,9 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m