UCPLE208-25L4CO - SNR

UCPLE208-25L4CO

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta speciale L4.

Nella figura, i supporti sono rappresentati con un coperchio aperto (albero passante) ed uno chiuso (di estremità). Il prodotto che ha scelto è dotato di due coperchi aperti.
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
A - Larghezza alloggiamento51 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento34,5 mm
B - Larghezza Anello interno49,2 mm
d - diametro interno39,688 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio88 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto49,2 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento18,5 mm
H2 - Altezza alloggiamento98,5 mm
J - Distanza fori di fissaggio137,5 mm
L - Lunghezza alloggiamento180,5 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio14 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio24,5 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi70,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico29,6 kN
C0 - Capacità di carico statico18,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,894 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m