Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore.
Nella figura, i supporti sono rappresentati con un coperchio aperto (albero passante) ed uno chiuso (di estremità). Il prodotto che ha scelto è dotato di due coperchi aperti.
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- SCOU209-26 (x2)
- UC209-26G2
- PLE209N
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 54 mm |
| A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 35 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 49,2 mm |
| d - diametro interno | 41,275 mm |
| Dz - Diametreo esterno del coperchio | 95 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 52,4 mm |
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 18,4 mm |
| H2 - Altezza alloggiamento | 106,4 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 151,5 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 197,5 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 14 mm |
| N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 24 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 19 mm |
| Z - Larghezza sopra i coperchi | 71,3 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 31,85 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 20,8 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 2,342 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 8 N-m |