UCPLE209NL4 - SNR

UCPLE209NL4

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta speciale L4
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
A - Larghezza alloggiamento54 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento35 mm
B - Larghezza Anello interno49,2 mm
d - diametro interno45 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto52,4 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento18,4 mm
H2 - Altezza alloggiamento106,4 mm
J - Distanza fori di fissaggio151,5 mm
L - Lunghezza alloggiamento197,5 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio14 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio24 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico31,85 kN
C0 - Capacità di carico statico20,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,08 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave11,5 N-m