UCPLE212-38CC - SNR

UCPLE212-38CC

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
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
A - Larghezza alloggiamento79,4 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento50,8 mm
B - Larghezza Anello interno65,1 mm
d - diametro interno60,325 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio120 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto68,3 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento28,6 mm
H2 - Altezza alloggiamento138,1 mm
J - Distanza fori di fissaggio193,7 mm
L - Lunghezza alloggiamento245 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio18 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio29,1 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto25,4 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi96,4 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico52,5 kN
C0 - Capacità di carico statico32,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso5,56 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m