• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCPX11D1 - NTN

UCPX11D1

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • UCX11D1
  • PX11D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarchioNTN
A - Larghezza alloggiamento79 mm
Insert IR width (B)65,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)55
h - Altezza al centro del cuscinetto69,8 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento30 mm
H2 - Altezza alloggiamento137 mm
Distance of attachment bolt holes (J)184 mm
L - Lunghezza alloggiamento260 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento75 mm
u - Larghezza foro di montaggio25 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio28 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)25,4 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Peso5,4 kg