• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCT208 - NTN

UCT208

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • T208D1
  • UC208D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarchioNTN
Housing width (HB2, C) (A)49 mm
Guidance groove width (T) (A1)16 mm
Housing width (T) (A2)33 mm
Insert IR width (B)49,2 mm
Bore diameter (shaft diameter)40 mm
Overall height (T) (H)114 mm
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1)102 mm
Height of attachment end (T) (H2)83 mm
Housing length (T) (L)144 mm
Distance to bearing center line (T) (L1)88 mm
Thickness of attachment end (T) (L2)18 mm
Length of guidance groove (T) (L3)83 mm
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N)29 mm
N1 - Altezza19 mm
N2 - Altezza foro di fissaggio49 mm
Radius (T) (r)56 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)19 mm